??
CAD model selection
K1295.17281
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1295 - Magnetic lock
Bill of material
K1295.17281
BESTKIPP
Order No.
K1295.17281
AUSF
version
GEGENS
Counterpart
Shoulder screw with flat head M4x5
A
distance
20 mm
A1
distance
7.7 mm
B
width
17 mm
D
width
4.3 mm
H
height
14 mm
H1
Höh
6 mm
L
Length
28 mm
L1
Length
12 mm
F1
Holding force F1
5 N
F2
Holding force F2
3 N
GEW
Approx. weight
0.0103 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
85051930
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245325986
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions